Danfoss logo
EVR 15-22 NC Solenoid valve - Version 2

Magneetklep, EVR 15, 7/8 inch, 3.3 m³/h, Functie: NC

032L5088

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Bodymateriaal: Messing, Max. Werkdruk [bar]: 45.2, Handmatige-bedieningsoptie: Nee, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.17.3
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
Cv-waarde [gal/min]3.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]14.00 mm
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
FunctieNC
GoedkeuringEACUL
Handmatige-bedieningsoptieNee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Identiek product032L1225
Ingangsgrootte [inch]7/8 inch
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kv-waarde [m³/h]3.300 m³/h
Material DescriptionEVR 15 Valve ODF-ODF 7/8in I-pack 8
Max. Werkdruk [bar]45.2 bar
Max. Werkdruk [psig]655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC38 bar
MaxOPD[bar] 20W DC20 bar
MaxOPD[bar] spoel BJ/BX38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC550 psi
MaxOPD[psi] 20W DC290 psi
MaxOPD[psi] spoel BJ/BX550 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
MinODP [bar]0.030 bar
MinODP [psi]0.440 psi
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
Naam onderdelenprogrammaEVR
Omgevingstemperatuur-40 - Coil dependent
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEVR 10-22
ProducttypeEVR 15
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SpoelNee
Type aanduidingMagneetklep, soldeer
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]7/8 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
Ventiel bedieningSERVOMEMBRAAN
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.757 Kilogram
Netto gewicht0.428 Kilogram
Volume1.898 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428942454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm