Magneetklep, EVR 22, 1 3/8 inch, 6 m³/h, Functie: NO
032L3268
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Bodymateriaal: Messing, Max. Werkdruk [bar]: 45.2, Handmatige-bedieningsoptie: Nee, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 4
032L3268
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Cv-waarde [gal/min] | 6.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 24.00 mm |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Functie | NO |
| Goedkeuring | EACUAUL |
| Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
| Height (EF000040) | 94 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1 3/8 inch |
| Koelmiddel(en) | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kv-waarde [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 6.000 |
| Material Description | EVR 22 Valve ODF 1 3/8in no Multi 4 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.2 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 655 psig |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] spoel BJ/BX | 21 bar |
| MaxOPD[psi] 10W AC | 305 psi |
| MaxOPD[psi] 20W DC | 305 psi |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MaxOPD[psi] spoel BJ/BX | 305 psi |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| MinODP [bar] | 0.030 bar |
| MinODP [psi] | 0.440 psi |
| Model (EF000010) | Straight |
| Naam onderdelenprogramma | EVR |
| Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EVR 10-22 |
| Producttype | EVR 22 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0 |
| Spoel | Nee |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Type aanduiding | Magneetklep, soldeer |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1 3/8 inch |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
| Ventiel bediening | SERVOMEMBRAAN |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.725 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.175 Kilogram |
| Volume | 4.994 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |