Magneetklep, EVR 25, 1 1/8 inch, 9.8 m³/h, Functie: NC
032L2201
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Bodymateriaal: Messing, Max. Werkdruk [bar]: 45.2, Handmatige-bedieningsoptie: Nee, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
032L2201
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Cv-waarde [gal/min] | 11.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 25.00 mm |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Functie | NC |
| Goedkeuring | EACUAUL |
| Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
| Height (EF000040) | 100 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1 1/8 inch |
| Koelmiddel(en) | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR507AR513AR515BR600R600a |
| Kv-waarde [m³/h] | 9.800 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 9.800 |
| Material Description | EVR 25 Valve ODF-ODF 1 1/8in Singlep. |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.2 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 655 psig |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 17 bar |
| MaxOPD[bar] spoel BJ/BX | 31 bar |
| MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20W DC | 246 psi |
| MaxOPD[psi] spoel BJ/BX | 450 psi |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| MinODP [bar] | 0.200 bar |
| MinODP [psi] | 2.900 psi |
| Model (EF000010) | Straight |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| Naam onderdelenprogramma | EVR |
| Notitie temp.-bereik medium | Defrost max 130°C/265°F |
| Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EVR 25 |
| Producttype | EVR 25 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 4dd4b343-242e-435f-a31a-69d4d192ebbf |
| Spoel | Nee |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Type aanduiding | Magneetklep, soldeer |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1 1/8 inch |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Ventiel bediening | SERVOZUIGER |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.118 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.692 Kilogram |
| Volume | 11.246 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428942621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |