Danfoss logo
EVR 10 NC Solenoid valve - Version 2

Magneetklep, EVR 10, 1/2 inch, 2.2 m³/h, Functie: NC

032L2123

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Bodymateriaal: Messing, Max. Werkdruk [bar]: 45.2, Handmatige-bedieningsoptie: Nee, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 9

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
Connection voltage (EF003625)230
Cv-waarde [gal/min]2.600 gal/min
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]10.00 mm
Emergency manual operation (EF025189)Other
Energieverbruik11-12 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Frequentie [Hz]50 Hz
FunctieNC
GoedkeuringEACUA
Handmatige-bedieningsoptieNee
Height (EF000040)65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat9 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kv-waarde [m³/h]2.200 m³/h
Material DescriptionEVR 10 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 9
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]45.2 bar
Max. Werkdruk [psig]655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC38 bar
MaxOPD[bar] 20W DC20 bar
MaxOPD[bar] spoel BJ/BX38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC550 psi
MaxOPD[psi] 20W DC290 psi
MaxOPD[psi] spoel BJ/BX550 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
MinODP [bar]0.030 bar
MinODP [psi]0.440 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
Naam onderdelenprogrammaEVR
Notitie temp.-bereik mediumDefrost max 130°C/265°F
Omgevingstemperatuur-40 - 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEVR 10-22
ProducttypeEVR 10
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SpoelJa
SpoelaansluitingAansluitbox
SpoeltypeBE230AS
Stroomverbruik [W] 50 Hz12.0 W
Surface protection (EF000139)Other
Type aanduidingMagneetklep, soldeer
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
UL-goedgekeurde koelmiddelenR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ventiel bedieningSERVOMEMBRAAN
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep12
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 50 Hz Min [V]220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Voltage type (EF000187)AC

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.822 Kilogram
Netto gewicht0.653 Kilogram
Volume2.221 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428950541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm