Danfoss logo
Solenoid valve, EVR 15

Magneetklep, EVR 15, 3.3 m³/h, Functie: NC

032L1234

Type inlaataansluiting: Flens, Type uitlaat aanlsuiting: Flens, Bodymateriaal: Messing, Max. Werkdruk [bar]: 32, Handmatige-bedieningsoptie: Ja, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
Cv-waarde [gal/min]3.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]14.00 mm
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
FunctieNC
GoedkeuringEACUAUL
Handmatige-bedieningsoptieJa
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Koelmiddel(en)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515B
Kv-waarde [m³/h]3.300 m³/h
Material DescriptionEVR 15 Flange Valve Multi 6
Max. Werkdruk [bar]32.0 bar
Max. Werkdruk [psig]460 psig
MaxOPD[bar] 10W AC38 bar
MaxOPD[bar] 20W DC20 bar
MaxOPD[bar] spoel BJ/BX38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC550 psi
MaxOPD[psi] 20W DC290 psi
MaxOPD[psi] spoel BJ/BX550 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
MinODP [bar]0.030 bar
MinODP [psi]0.440 psi
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
Naam onderdelenprogrammaEVR
Notitie temp.-bereik mediumDefrost max 130°C/265°F
Omgevingstemperatuur-40 - 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresFlenzenToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEVR 10-22
ProducttypeEVR 15
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SpoelNee
Type aanduidingMagneetklep
Type inlaataansluitingFlens
Type uitlaat aanlsuitingFlens
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ventiel bedieningSERVOMEMBRAAN
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.105 Kilogram
Netto gewicht0.879 Kilogram
Volume3.249 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428952453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm