Danfoss logo
EVR 15-22 NC Solenoid valve - Version 2

Magneetklep, EVR 15, 7/8 inch, 3.3 m³/h, Functie: NC

032L1225

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Bodymateriaal: Messing, Max. Werkdruk [bar]: 45.2, Handmatige-bedieningsoptie: Nee, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
Cv-waarde [gal/min]3.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]14.00 mm
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
FunctieNC
GoedkeuringEACUAUL
Handmatige-bedieningsoptieNee
Height (EF000040)90
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Identiek product032L5088
Ingangsgrootte [inch]7/8 inch
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kv-waarde [m³/h]3.300 m³/h
Kvs value (EF022466)3.300
Material DescriptionEVR 15 Valve ODF-ODF 7/8in Multi 6
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]45.2 bar
Max. Werkdruk [psig]655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC38 bar
MaxOPD[bar] 20W DC20 bar
MaxOPD[bar] spoel BJ/BX38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC550 psi
MaxOPD[psi] 20W DC290 psi
MaxOPD[psi] spoel BJ/BX550 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]105 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]221 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
MinODP [bar]0.030 bar
MinODP [psi]0.440 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
Naam onderdelenprogrammaEVR
Omgevingstemperatuur-40 - 80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEVR 10-22
ProducttypeEVR 15
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SpoelNee
Surface protection (EF000139)Other
Type aanduidingMagneetklep, soldeer
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]7/8 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
Ventiel bedieningSERVOMEMBRAAN
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Voldoet aan MWP [bar] PED49 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.878 Kilogram
Netto gewicht0.746 Kilogram
Volume2.884 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428952842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm