Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.17.3
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
Cv-waarde [gal/min]0.144 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]2.00 mm
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
FunctieNC
GoedkeuringEACLLC CDC TYSK
Handmatige-bedieningsoptieNee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Koelmiddel(en)R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
Kv-waarde [m³/h]0.125 m³/h
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]400 psig
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]0 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]32 °F
MinODP [bar]0.000 bar
MOPD[bar/psi]Gas
OmgevingstemperatuurZie technisch blad
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEVRP
ProducttypeEVRPH 2.0
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SpoelNee
Type aanduidingMagneetklep, soldeer
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.262 Kilogram
Netto gewicht0.262 Kilogram
Volume1.112 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm