Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Functiemodule, ICS 80

027H8201

Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 98.6, Kv-waarde [m³/h]: 85, Gebruikt in product: ICV 65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICV 65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv-waarde [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICS 80 Insert servo
MerkICV Flexline
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaICS
Onderdelen bijgevoegdPakkingO-ringen
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductbeschrijvingFunctiemodule
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeICS 80
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.626 Kilogram
Netto gewicht2.46 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume5.187 Liter
EAN/UPC5702428971003