027H0523
027H0523
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator systeem | ICAD-motor, magneetkoppeling |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 25.0 mm |
| Bodymateriaal | Staal |
| Cv-waarde [gal/min] | 7.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | ICV 25 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Samengesteld bovendeel |
| Handmatige-bedieningsoptie | Via ICAD-instellingVia multifunctioneel gereedschap |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Kv-waarde [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | ICME 25A Function module |
| Merk | ICV Flexline |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Naam onderdelenprogramma | ICM |
| Onderdelen bijgevoegd | Bouten/O-ringZitting/O-ring |
| Onderhoud geschikt | ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen |
| Open-/sluittijd [s] | 7 s |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICAD-toebehorenICM / ICS / ICLX-toebehoren |
| Productbeschrijving | Functiemodule |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | ICME 25-A |
| Ventiel bediening | Motorgestuurd |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.82 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.786 Kilogram |
| Volume | 3.329 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |