Danfoss logo
DCR Filter drier (steel)

Filterdroger, mantel, DCR

023U7254

Aansluitmateriaal: Koper, Soldeeraansluiting grootte[mm]: 35

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
AansluittypeSoldeer, ODF
Aantal kernen1
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
BeugelNee
BodymateriaalStaal
CategorieI
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Depth (EF000049)195
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCECSAUAUL
Height (EF000040)195
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
KapjeStekker
Kerngrootte48 cu.in.
Koelmiddel(en)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Mantelvolume [foz US]65.76 Fluid Ounce US
Mantelvolume [l]1.94 L
Material DescriptionDCR Filter 04811s Assy.
Max. Werkdruk [bar]46.0 bar
Max. Werkdruk [psig]667 psig
MerkELIMINATOR
Naam onderdelenprogrammaDCR
Netto volume [foz US]50.44 Fluid Ounce US
Netto volume [l]1.492 L
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515A
Kenmerkend
Waarde
Onderdelen bijgevoegd1 afd.2 vilten pakkingen8 bouten
Onderhoud geschiktDCR-reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresDCR-toebehoren
ProductbeschrijvingKoudemiddelfilterdroger
ProductgroepFilterdrogers
ProductnaamFilterdroger, mantel
ProducttypeDCR
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Soldeeraansluiting grootte[inch]1 3/8 in
Soldeeraansluiting grootte[mm]35.00 mm
Spare part (EF013237)TRUE
StroomrichtingindicatorOp label gedrukte 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aanduidingDCR 04811s
Type of accessory/spare part (EF000215)Filter drier
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL-keuringsdossiernaamSA6398
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeist.-cap. [Kw]R1234ze: 182.0R134a: 205.0R404A: 144.2R407C: 210.1R410A: 213.3R452A: 146.0R507: 139.8
Vloeist.-cap. [TR]R1234ze: 51.8R134a: 58.3R404A: 41.0R407C: 59.7R410A: 60.7R452A: 41.5R507: 39.8
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP]VERSCHILDRUK=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI]Verschildruk=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)195

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.378 Kilogram
Netto gewicht4.619 Kilogram
Volume11.408 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428249638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm