020C5307
020C5307
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 3/8 |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.22 |
| Aansluittype | Solderen |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flens ontwerp | Groef |
| Flens vorm | Ovaal |
| Gebruikt in product | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Gebruikt voor productopmerkingen | 2 side ports |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| LRA HST alt [A] | 35 mm |
| Materiaal Specificatie. | Messing |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Check valve accessories |
| Productnaam | Flens |
| Producttype | Accessoires |
| Type aanduiding | Flange |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.768 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.761 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |