020-5081
020-5081
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 3/8 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.22 |
| Aansluittype | Solderen |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flens ontwerp | Groef |
| Flens vorm | Ovaal |
| Gebruikt in product | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Gebruikt voor productopmerkingen | 1 side port |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| LRA HST alt [A] | 35 mm |
| Materiaal Specificatie. | Messing |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | OFC 80 staging port flange |
| Onderdelen bijgevoegd | 1 flens |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Check valve accessories |
| Productnaam | Flens |
| Productnaam SCIP-dossier | OFC |
| Producttype | Accessory |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| Type aanduiding | Flange |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.43 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.426 Kilogram |
| Volume | 0.447 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162485163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |