Doos, RTW, bidir, Haaks
013G7120
RTW COMBIPAKKET 15 MM
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
013G7120
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluiter type | Bidir |
| Afsluitermaat | 15 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Inhoud van set | 2-elements |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Max] | 28 °C |
| Insteltemperatuur sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Kleur | Wit RAL 9016 |
| Koppelingstype | Zonder staartstuk |
| Material Description | RTW combi pack 15mm |
| Omschrijving | RTW COMBIPAKKET 15 MM |
| Ontwerp | Haaks |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Productgroep | TRV set |
| Productnaam SCIP-dossier | RTW Combi pack 1 |
| Producttype | RTW+ Bidir |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Ingebouwde sensor |
| RLV type | geen RLV |
| SCIP-dossiernr. | 9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088 |
| Sensormedia | Vloeistof |
| Sensorontwerp | RTW |
| Type aansluiting naar afsluiter | RA |
| Type verpakking | Doos |
| UL-certificering | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.381 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.38 Kilogram |
| Volume | 0.564 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |