Danfoss logo
TRV set, Kunstmatige, RTR 2000, RLV-KS, ½", Haaks-product-details

TRV set, Kunstmatige, RTR 2000, RLV-KS, ½", Haaks

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afsluiter typegeen afsluiter
Afsluitermaat½"
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Inhoud van set2-elements
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max]23 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min]14 °C
KleurWit RAL 9016
KoppelingstypeZonder staartstuk
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
OmschrijvingRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Kenmerkend
Waarde
OntwerpHaaks
Product line03
ProductgroepTRV set
ProducttypeGAS + RLV-KS
Regelelement typeIngebouwde sensor
RLV typeRLV-KS
SensormediaGas
SensorontwerpRTR 2000
Type aansluiting naar afsluiterRA
Type verpakkingKunstmatige
UL-certificeringNo

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht0.463 Kilogram