Kogelafsluiter, GBC 67s
009L7960
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 2 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 2 5/8 inch
009L7960
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting notities | Full Port 67s |
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Angle of the valve (EF020157) | 0 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Categorie | I |
| CE-keurmerk | Yes |
| Cv-waarde [gal/min] | 424.690 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 ontst.-bron beoordeling | Ja |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fire-safe (EF022262) | FALSE |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDCCSCEUA |
| Grease-free (EF023842) | FALSE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Ingangsgrootte [inch] | 2 5/8 inch |
| KIWA certified (EFNL0001) | FALSE |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A |
| Kv-waarde [m³/h] | 367.380 m³/h |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material ball seal (EF025195) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Material Description | GBC 67s Full Port Ball Valve S/1 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Temperatuur van het medium Olievrij [°C] | 80 °C |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 650 psig |
| Medically clean (EF022628) | FALSE |
| Model (EF000010) | Straight |
| Olievrije koelmiddelen | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Onderdelen bijgevoegd | Schraderklep |
| Onderhoud geschikt | BM/GBC-klep Reserveonderdelen |
| Paneelmontage-optie | M6 × 1.0 (2 PC) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | BM/GBC-klep Toebehoren |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Kogelafsluiter |
| Productnaam SCIP-dossier | GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E with AP |
| Producttype | GBC 67s |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 54759e91-ccbf-4eee-ac88-41fa196dcf28 |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 2-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Toegangspoort | Ja |
| Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002) | FALSE |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 2 5/8 inch |
| Uitrusting | Cap w. wire seal |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| VdS quality mark (EFDE0010) | FALSE |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| With coupling connection 1 (EF021872) | TRUE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | TRUE |
| With drain possibility (connection) (EF022470) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With filter (EF006013) | FALSE |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| With non-return valve (EF024841) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.975 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.8 Kilogram |
| Volume | 20 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |