Kogelafsluiter, GBC 42s
009L7529
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
009L7529
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Angle of the valve (EF020157) | 0 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Categorie | I |
| CE-keurmerk | Yes |
| Cv-waarde [gal/min] | 155.780 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 ontst.-bron beoordeling | Ja |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fire-safe (EF022262) | FALSE |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDCE |
| Grease-free (EF023842) | FALSE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Ingangsgrootte [inch] | 1 5/8 inch |
| KIWA certified (EFNL0001) | FALSE |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 134.760 m³/h |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material ball seal (EF025195) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Material Description | GBC 42s CO2 45bar Ball Valve M/4 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 650 psig |
| Medically clean (EF022628) | FALSE |
| Model (EF000010) | Straight |
| Onderhoud geschikt | BM/GBC-klep Reserveonderdelen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | BM/GBC-klep Toebehoren |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Kogelafsluiter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | CO2 GBC 45 bar V2 without AP |
| Producttype | GBC 42s |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 71d1f669-02da-4298-a795-0a47f4b4c821 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Toegangspoort | Nee |
| Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002) | FALSE |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1 5/8 inch |
| Uitrusting | Cap w. wire seal |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R744 |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| VdS quality mark (EFDE0010) | FALSE |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| With coupling connection 1 (EF021872) | TRUE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | TRUE |
| With drain possibility (connection) (EF022470) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With filter (EF006013) | FALSE |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| With non-return valve (EF024841) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.67 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.087 Kilogram |
| Volume | 4.312 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428515245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |