Danfoss logo
GBC Shut-Off and Service Valves 12s, 45 bar_without access port

Kogelafsluiter, GBC 12s

009L7022

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 inch

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Angle of the valve (EF020157)0
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkYes
Cv-waarde [gal/min]15.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 ontst.-bron beoordelingJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fire-safe (EF022262)FALSE
FM quality mark (EF021905)FALSE
GoedkeuringC UL US LISTEDEACUA
Grease-free (EF023842)FALSE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Housing material (EF001596)Brass
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
KIWA certified (EFNL0001)FALSE
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516AR600R600a
Kv-waarde [m³/h]13.170 m³/h
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Material ball seal (EF025195)Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Material DescriptionGBC 12s Ball Valve M/30
Material quality (EF001257)Other
Max. Temperatuur van het medium Olievrij [°C]80 °C
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]650 psig
Medically clean (EF022628)FALSE
Model (EF000010)Straight
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Onderhoud geschiktBM/GBC-klep Reserveonderdelen
Paneelmontage-optieM3 × 0.5 (2 PC)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresBM/GBC-klep Toebehoren
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamKogelafsluiter
Productnaam SCIP-dossierGBC V2 without AP
ProducttypeGBC 12s
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.3a432833-c1d7-4ceb-a928-46aeb038ec08
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 2-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
ToegangspoortNee
Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002)FALSE
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
UitrustingCap w. wire seal
UL quality mark (EF021907)FALSE
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600R600a
ULC quality mark (EF021908)FALSE
VdS quality mark (EFDE0010)FALSE
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
With coupling connection 1 (EF021872)TRUE
With coupling connection 2 (EF021873)TRUE
With drain possibility (connection) (EF022470)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With filter (EF006013)FALSE
With insulation shell (EF014519)FALSE
With non-return valve (EF024841)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.19 Kilogram
Netto gewicht0.122 Kilogram
Volume0.655 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428515795
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm