Danfoss logo
009L6159

009L6159

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]5 in
AansluitstandaardASTM
AansluittypeSolderen
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpGroef
Flens vormVierkant
Gebruikt in productOFB 80
GoedkeuringcURus erkend
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]131 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB ASTM
Onderdelen bijgevoegd1 flens
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepCheck valve accessories
ProductnaamFlange set
Productnaam SCIP-dossierOFB
ProducttypeAccessoires
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
TrekboutafmetingenM16 x 90 mm
Type aanduidingFlange
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.48 Kilogram
Netto gewicht6.665 Kilogram
Volume5.161 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255154914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm