Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, XB30-2, Aantal plaatjes: 110

004B1428

25 bar, Soldeermateriaal: Koper
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]50 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]50 mm
Aansluitmaat 11
Aansluitmaat 21
AansluitstandaardDIN ISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes110
Aantal trappen2
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionXB30-2-50/60_2_25_G_2G1
Material Description (Short TeXB30-2-50/60_2_25_G_2G1
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeXB30-2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Totale breedte [mm]130 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]450 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]385.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht21.8 Kilogram
Netto gewicht21.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104040264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm