PAHT 80
180B1058
Debiet [gpm] [max.]: 34.4, Debiet [l/min] [max.]: 132.6, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 83, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1204, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000
180B1058
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| aansluiting inlaat standaard | BSPP |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Aftap aansluiting type | Schroefdraad |
| Bodymateriaal | AISI 316 |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [inch] | 14,9x11,8x11,8 |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [mm] | 380x300x300 |
| Debiet [gpm] [max.] | 34.400 gal/min |
| Debiet [gpm] [min.] | 11.400 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 132.60 l/min |
| Debiet [l/min] [min.] | 44.10 l/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 80 dBA |
| Grootte afvoeraansluiting (metrisch) | M6 |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 1/2 in |
| Ingangsdruk [barg] [max.] | 6.0 barg |
| Ingangsdruk [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Ingangsdruk [psig] [max.] | 87.0 psig |
| Ingangsdruk [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Ingangsdrukpiek [barg] [max.] | 20 barg |
| Ingangsdrukpiek [psig] [max.] | 290 psig |
| Material Description | PAHT I 80/1800 01 B52A |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium temperatuur [°F] [Min] | 37 °F |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Onderhoud geschikt | Ja |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | PAHT pumps |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | PAHT 50-90 |
| Slagvolume [cm³/rev] | 80.00 cm³/rev |
| Slagvolume [inch³/rev] | 4.88 in³/rev |
| Standaard afvoeraansluiting | Metrisch |
| Standaard uitgang aansluiting | BSPP |
| Toerental [tpm] [Max] | 1800 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 700 rpm |
| Toerental continu [tpm] [min.] | 1000 rpm |
| Type aanduiding | PAHT 80 |
| Type inlaataansluiting | Schroefdraad |
| Type uitlaat aanlsuiting | Schroefdraad |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 83 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 30 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 1204 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 435 psig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 42.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 35.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 34.2 Liter |
| EAN/UPC | 5715255259312 |