APP S pumps, APP S 13/1500
180B3227
Debiet [gpm] [max.]: 60.6, Debiet [l/min] [max.]: 233.3, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 70, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1015, Toerental [tpm] [Max]: 1500, Toerental [tpm] [Min]: 700
180B3227
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| aansluiting inlaat standaard | Metrisch |
| Afdichtings materiaal | NBR |
| Aftap aansluiting type | Schroefdraad |
| ATEX conformiteit | No |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Bodymateriaal | Super Duplex |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 60.600 gal/min |
| Debiet [gpm] [min.] | 26.000 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 233.30 l/min |
| Debiet [l/min] [min.] | 100.20 l/min |
| Debiet [m³/h] [Max] | 13.50 m³/h |
| Debiet [m³/h] [Min] | 7.60 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 85 dBA |
| Goedkeuring | CE |
| Grootte afvoeraansluiting [inch] | 0.250 in |
| Ingangaansluitingsafmeting (metrisch) | M42 |
| Ingangsdruk [barg] [max.] | 5.0 barg |
| Ingangsdruk [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Ingangsdruk [psig] [max.] | 72.5 psig |
| Ingangsdruk [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Ingangsdrukpiek [barg] [max.] | 10 barg |
| Ingangsdrukpiek [psig] [max.] | 145 psig |
| Material Description | APP S 13/1500 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medium temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Omschrijving | Pump for sea- or brackish water |
| Onderhoud geschikt | Ja |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | APP S pumps |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | APP 11-13 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Slagvolume [cm³/rev] | 166.40 cm³/rev |
| Slagvolume [inch³/rev] | 10.15 in³/rev |
| Standaard afvoeraansluiting | BSPP |
| Standaard uitgang aansluiting | Metrisch |
| Toerental [tpm] [Max] | 1500 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 700 rpm |
| Toerental continu [tpm] [min.] | 700 rpm |
| Type aanduiding | APP S 13/1500 |
| Type inlaataansluiting | Schroefdraad |
| Type uitlaat aanlsuiting | Schroefdraad |
| Uitgang aansluitmaat (metrisch) | M42 |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 70 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 10 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 1015 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 145 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 93.6 Kilogram |
| Netto gewicht | 73.172 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162929001 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |