Tapwatersysteem, TD-S, 60 kW, 300 L
161L1334
THERMODUAL-S 300-60 StS
161L1334
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | Horizontaal |
| Aantal huishoudens [Max] | 23 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Boilertankvolume [l] | 300 L |
| Breedte met deksel [mm] | 890 mm |
| Capaciteit [kW] | 60.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | Rp3/4" |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | DN20 |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 0.10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 26,9 mm |
| DH aansluittype | Gelast |
| DH leidingmaat | DN20 |
| Diepte met deksel [mm] | 915 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 16 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 1.14 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 1.03 m³/h |
| Goedkeuring | DVGWCE |
| HE aansluitmaat | 26,9 mm |
| HE aansluittype | Gelast |
| HE leidingmaat | DN20 |
| HEX tapwater legering | 1.4404 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed stainless steel |
| Hoogte met deksel [mm] | 1760 mm |
| Isolatiemateriaal | EPS met gelamineerd fleece |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ThermoDual-S 300-60 StS HEX |
| Naam categorie | Onderstations met tankoplossing |
| Omschrijving | THERMODUAL-S 300-60 StS |
| Ontwerp | staand |
| Pakket 2 breedte [mm] | 1200 mm |
| Pakket 2 diepte [mm] | 800 mm |
| Pakket 2 hoogte [mm] | 500 mm |
| Pakketbreedte [mm] | 750 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 750 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 1910 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Tapwatersysteem |
| Producttype | TD-S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stroom [A] [Max] | 0.1 A |
| Tankmateriaal | 14571 |
| Tapwater aansluitmaat | Rp1 1/2" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater HEX type | XB37M-1-20 |
| Tapwater leidingmaat | DN40 |
| Tapwater pompmerk | Grundfos |
| Tapwater pomptype | UPM2K |
| Tapwater regelaar naam | No Controller |
| Tapwater regeltype | External control |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 16 bar |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur aanbevolen [°C] | 70 °C |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 150 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 74 Kilogram |
| Netto gewicht | 74 Kilogram |
| Volume | 1297.676 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |