Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Type 6 E-CP, Tapwater regelaar naam: ECL

144H3429

Producttype: Termix BV-FI, Type 6 E-CP, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairBottom + option for top conn
Application typeInstantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]905 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameterG3/4"
Circulatie-aansluittypeG int. Schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalZonder
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatG1"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ28
DHW-motorAMV 30
Diepte met deksel [mm]400 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]890 mm
Kenmerkend
Waarde
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]6.30 m³/h
Material DescriptionBV-FI type 6 E-CP
OmschrijvingFully insulated Instantaneous water heater
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierBV-FI type 6 E-CP
ProducttypeTermix BV-FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterAVQM
SCIP-dossiernr.99e0622c-7e9c-43b5-bb31-61cc99ca229a
Stationsgrootte typeType 6 E-CP
Tapwater aansluitmaatG1"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater HEX typeT137L-1 40 G1"*20 H
Tapwater leidingmaatØ28
Tapwater regelaar naamECL
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706562236516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm