Termix BV-FI, Tapwater regelaar naam: ECL
144H3425
Producttype: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H3425
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | Bottom + option for top conn |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 905 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | G3/4" |
| Circulatie-aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Zonder |
| Dekseloptie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | G1" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø28 |
| DHW-motor | AMV 30 |
| Diepte met deksel [mm] | 400 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 890 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 6.30 m³/h |
| Material Description | BV-FI type 4 E-CP |
| Omschrijving | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | BV-FI type 4 E-CP |
| Producttype | Termix BV-FI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelafsluiter tapwater | AVQM |
| SCIP-dossiernr. | 76feda83-1f55-4b7b-8702-d4efa1ad4eab |
| Stationsgrootte type | Type 4 E-CP |
| Tapwater aansluitmaat | G1" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater HEX type | T137L-1 26 G1"*20 H |
| Tapwater leidingmaat | Ø28 |
| Tapwater regelaar naam | ECL |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 60 Kilogram |
| Netto gewicht | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562235656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |