VX Solo II H2 (A260), Type 1
145F5009
Producttype: VX Solo II H2 (A260), Type 1, 16 bar, 110 °C
145F5009
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven en onder |
| Aansluitrichting primair | Top and bottom |
| Aanvullende informatie | Afdekking2 x VeiligheidsfunctieLeidingisolatie |
| Application type | Indirect Heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 550 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 530 mm |
| Capaciteit [kW] | 20.0 kW |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 380 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 365 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Drukverschilregelaar | Integrated in control valve |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 860 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 860 mm |
| Isolatiemateriaal | EPDM |
| Material Description | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW |
| Mengcircuit– regeling | VMV 15 / AMV 150 |
| Motor verwarming | AMV 13 |
| Omschrijving | VX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | VX Solo II H2 (A260) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 26 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 20 kW |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 210 / A260 |
| Vloerverwarmingscircuit - pompmerk | Grundfos |
| Vloerverwarmingscircuit - pomptype | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 45 Kilogram |
| Netto gewicht | 43 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424639044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |