Danfoss logo
VX Solo II H2

VX Solo II H2 (A260), Type 2

004U8285

Producttype: VX Solo II H2 (A260), Type 2, 16 bar, 110 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Aantal huishoudens [Max]1
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieAfdekkingLeidingisolatieVeiligheidsfunctie
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
Capaciteit [kW]30.0 kW
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]380 mm
Diepte zonder deksel [mm]365 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]860 mm
Hoogte zonder deksel [mm]860 mm
IsolatiemateriaalEPDM
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 2 CALO
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 2
Mengcircuit– regelingVMV 15 / AMV 150
Motor verwarmingAMV 13
OmschrijvingVX Solo II H2 Type 2 met geïsoleerde leidingen
Pakketbreedte [mm]840 mm
Pakketdiepte [mm]620 mm
Pakkethoogte [mm]420 mm
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVX Solo II H2 (A260)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH and pipe insul.
Stationsgrootte typeType 2
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 40
Verwarmingscapaciteit [kW]30 kW
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 210 / A260
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeUPM3 Auto 15-70 130
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht45 Kilogram
Netto gewicht43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162510452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm