Danfoss logo
Termix VX

Termix VX, Type 6 T-CP, Verwarmingsregelaar naam: AVTB

144H2490

Producttype: Termix VX, Type 6 T-CP, 10 bar, 110 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]505 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]370 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeThermostatische
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]750 mm
Material DescriptionVX-6 T24 Island P5 50
Motor verwarmingAVTB
OmschrijvingDistrict heating substation for indirect heating
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVX-6 T24 Island P5 50
ProducttypeTermix VX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.49248231-5816-4163-8e4d-a324d459773e
Stationsgrootte typeType 6 T-CP
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT24-1 50 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamAVTB
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Volume147.612 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561449900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm