Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

861L0884

DSP1 MAXI-PD-01 HT I260

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingRight or left
Aansluitrichting primairTop
Aantal verwarming kranenblokaansluitingen [circuits] [Max]1
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen1
Application typeIndirect Heating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]1150 mm
Breedte zonder deksel [mm]1150 mm
CE-keurmerkYes
DekseloptieNee
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.51 bar
Delta P secundair [bar] [Max]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat33,7 mm
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN25
Diepte met deksel [mm]750 mm
Diepte zonder deksel [mm]750 mm
Druk nominaal primair [bar]25 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
Druk primair [bar] [Max]25 bar
Druk secundair [bar] [Max]3 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]4.50 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatDN32
HE aansluittypeFlens
Kenmerkend
Waarde
HE leidingmaatDN32
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1670 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1670 mm
Kabel isolatiemateriaalPU Hard Schuim
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-01 HT I260
Naam categorieOnderstations voor indirecte verwarming
OmschrijvingDSP1 MAXI-PD-01 HT I260
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]1900 mm
PED-categorieI
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP1 MAXI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensortype warmtemetermof 1/2"
Substation versiePD-01 HT I260
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]16 bar
Verwarming HEX typeXB12H-1-90
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]140 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht198 Kilogram
Netto gewicht178 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162746172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm