VXi Solo HWP
145F4189
Producttype: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C
145F4189
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven en onder |
| Aansluitrichting primair | Top and bottom |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 550 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 550 mm |
| Capaciteit [kW] | 15.0 kW |
| Dekselmateriaal | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 360 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 360 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Drukverschilregelaar | AVP-F |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 980 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 980 mm |
| Isolatiemateriaal | Polypropylene |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Material Description (Short Te | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Motor verwarming | AMV 150 |
| Omschrijving | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | VXi Solo HWP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | L24 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regeltype | External control |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06L-1 24 |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 120 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 38 Kilogram |
| Netto gewicht | 36 Kilogram |
| Volume | 217.5 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |