Danfoss logo
VX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso

Termix VX, Type 3, Verwarmingsregelaar naam: RAVK

144H0702

Producttype: Termix VX, Type 3, 16 bar, 120 °C, RAVK

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]505 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]360 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeThermostatisch + delta p regelaar
Heating Control valveVMA
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]750 mm
Material DescriptionVX-3 Retur/RAVK/UPM3/C.Iso
Motor verwarmingRAVK
OmschrijvingVX-3 Retur/RAVK/UPM3/C.Iso
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVX-3 Retur/RAVK/UPM3/C.Iso
ProducttypeTermix VX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.fe72851c-9d13-4c66-a134-288e81b441fb
Stationsgrootte typeType 3
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 40 G3/4" HP
Verwarmingsregelaar naamRAVK
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560979163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm