Danfoss logo
VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Type 3, Verwarmingsregelaar naam: ECL 210

144B3930

Producttype: Termix VX, Type 3, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]505 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]360 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronische + delta p regelaar
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]750 mm
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingTermix VX-3 Gedeeld incl. UPM3 pomp en ECL 210/A237*
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
ProducttypeTermix VX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.3baf3109-770f-4d7a-aaa5-6f5fe534d501
Stationsgrootte typeType 3
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT24-1 28 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 210
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht40 Kilogram
Netto gewicht39 Kilogram
Volume159.84 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560906169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm