Termix VX, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 210
144B3928
Producttype: Termix VX, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210
144B3928
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 505 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 430 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 360 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE regeltype | Elektronische + delta p regelaar |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 800 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 750 mm |
| Material Description | VX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210 |
| Motor verwarming | AMV 150 |
| Omschrijving | Termix VX-1 Gedeeld incl. UPM3 pomp en ECL 210/A237* |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | VX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210 |
| Producttype | Termix VX |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | d7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1 |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 210 |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 30 Kilogram |
| Netto gewicht | 29 Kilogram |
| Volume | 140.138 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560898006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |