Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: AVTB

144B3919

Producttype: Termix VX, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]505 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]360 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeThermostatisch + delta p regelaar
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]750 mm
Material DescriptionVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Motor verwarmingAVTB
OmschrijvingTermix VX-1 Gedeeld incl. UPM3 pomp, AVTB en leidingisol.
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
ProducttypeTermix VX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.9d1a156b-e7d0-4231-85c3-5c92ad65c46a
Stationsgrootte typeType 1
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT24-1 16 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamAVTB
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Volume195.008 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560898013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm