Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 210

144H0706

Producttype: Termix VX FI, Type 1, 10 bar, 120 °C, ECL 210

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieOptioneel
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]375 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronische + delta p regelaar
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]800 mm
Material DescriptionVX-1 Retur/ECL210 237/UPM3/C.Iso
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVX-1 Retur/ECL210 237/UPM3/C.Iso
ProducttypeTermix VX FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.282d2682-ef07-4823-8dca-f4cd6df6e599
Stationsgrootte typeType 1
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 16 G3/4" HP
Verwarmingsregelaar naamECL 210
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560979200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm