Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Type 3-2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 110, Tapwater regelaar naam: AVTB

144H0042

Producttype: Termix VVX-B, Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 110, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]430 mm
Diepte zonder deksel [mm]360 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronische + delta p regelaar
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]810 mm
Hoogte zonder deksel [mm]810 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.40 m³/h
Material DescriptionTermix VVX-B-3-2
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingTermix VVX-B 3-2 met ECL110*, HEX/Leidingisolatie
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix VVX-B-3-2
ProducttypeTermix VVX-B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.9c85351e-e7dd-4509-a8ad-f8bfa32477cb
Stationsgrootte typeType 3-2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT24-1 24 G3/4" P
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT24-1 20 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 110
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht35 Kilogram
Netto gewicht34 Kilogram
Volume0.153 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560909238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm