Danfoss logo
Termix_CS28VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 3-2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310, Tapwater regelaar naam: ECL 310

144H3871

Producttype: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]1460 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ28
DHW-motorAMV 13
Diepte zonder deksel [mm]400 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ28
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]890 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]1.60 m³/h
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI-SLS 3-2
Motor verwarmingAMV 13
OmschrijvingCompact 28 VVX-FI-SLS 3-2
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierCompact 28 VVX-FI-SLS 3-2
ProducttypeTermix Compact 28 VVX-FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterAVQM
SCIP-dossiernr.065d3e50-52bf-4c13-887e-d3d7fbcc1dae
Stationsgrootte typeType 3-2
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater HEX typeT137H-1 16 G1"*20 H
Tapwater leidingmaatØ28
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht95 Kilogram
Netto gewicht94 Kilogram
Volume548.96 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715628304571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm