Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Type 1-1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310, Tapwater regelaar naam: ECL 310

144H3915

Producttype: Termix Compact 28 MS VVX, Type 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]905 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ28
DHW-motorAMV 33
Diepte zonder deksel [mm]400 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ28
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Kenmerkend
Waarde
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]1063 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]4.00 m³/h
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-1-1
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingCompact 28 MS VVX-1-1
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierCompact 28 MS VVX-1-1
ProducttypeTermix Compact 28 MS VVX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterAVQM
SCIP-dossiernr.dc4aa4c9-25fc-4b58-95b5-2b1bac15236b
Stationsgrootte typeType 1-1
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater HEX typeT137H-1 20 G1"*20 H
Tapwater leidingmaatØ28
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H+-1 60 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht56 Kilogram
Netto gewicht55 Kilogram
Volume384.806 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715628304663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm