Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Type 2-1, Verwarmingsregelaar naam: RAVK, Tapwater regelaar naam: PTC2+P

004U8449

Type 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Aantal huishoudens [Max]4
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieAfdekking
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]553 mm
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]380 mm
Diepte zonder deksel [mm]365 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarAVPL
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatische
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]861 mm
Hoogte zonder deksel [mm]861 mm
IsolatiemateriaalEPDM
Kenmerkend
Waarde
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux II VX Type 2-1 ECS-CH Thermo
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W1, Therm.
OmschrijvingAkva Lux II VX Type 2 tapwater + Type 1 WW
Pakketbreedte [mm]840 mm
Pakketdiepte [mm]620 mm
Pakkethoogte [mm]420 mm
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II VX (Thermostatic)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE and DHW, thermostatic control
Stationsgrootte typeType 2-1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H-1 40
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2+P
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]41 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]32 kW
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingscapaciteit [kW]30 kW
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamRAVK
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht47 Kilogram
Netto gewicht45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162510827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm