Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 WW circ., Type 1-1, Tapwater regelaar naam: PTC2+P

145F0272

Producttype: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 WW circ., Type 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Aanvullende informatie2 x Veiligheidsfunctie
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]700 mm
Breedte zonder deksel [mm]650 mm
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]380 mm
Diepte zonder deksel [mm]365 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]861 mm
Hoogte zonder deksel [mm]818 mm
IsolatiemateriaalEPDM
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW
Kenmerkend
Waarde
Mengcircuit– regelingVMV 15 / AMV 150
Motor verwarmingAMV 13
OmschrijvingAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Type H1/W1 met dubbele STW voor radiator- en vloerverwarmingscircuits
Pakketbreedte [mm]840 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]420 mm
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 WW circ.
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1-1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H-1 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2+P
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]41 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]35 kW
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingscapaciteit [kW]20 kW
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A260
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkGrundfos
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeUPM3 Auto 15-70 130
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht47 Kilogram
Netto gewicht45 Kilogram
Volume399.543 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279482577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm