Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Tapwater regelaar naam: RAVK

145G3153

Producttype: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Aanvullende informatieAfdekking
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Boilertankvolume [l]120 L
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarAVP-F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]1.00 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 120L, XB06H26, Cover, Std
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeComfort A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterVMA 15
Stationsgrootte type120L/H26
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamRAVK
Tapwater regeltypeThermostatische
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 120
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht165 Kilogram
Netto gewicht160 Kilogram
Volume1014 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162521861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm