Distributienetwerk SGC – VX-F
145H0990
Stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
145H0990
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven |
| Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen | 10 |
| Actuator | 230V |
| Application type | Distribution units |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 6 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G uitw. draad |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm] | 2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Distribution unit SGC VX-F, 10 conn. TWA |
| Omschrijving | Stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Verdeelunits |
| Producttype | Distributienetwerk SGC – VX-F |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling | ICON Wiring center |
| UL-certificering | No |
| Vermogen per uitgang [W] [Max] | 3 W |
| Versie | Right |
| Vloerverwarming kranenbloktype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Voedingsspanning [V] | 230V Hz 50 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 60 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 14.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 13.9 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |