Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, onder, Type 1

145B4115

EvoFlat NL FSS CW5

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieTapwaterEPP front isolatie-afdekkingLeidingisolatie
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]600 mm
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]200 mm
Diepte zonder deksel [mm]200 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Kenmerkend
Waarde
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
Hoogte met deksel [mm]497 mm
Hoogte zonder deksel [mm]497 mm
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 5
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat NL FSS CW5
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat SVP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW]31 kW
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXBDW 30
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.9 Kilogram
Netto gewicht12.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424453893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm