Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Onderdeel, 9-22 spoel AB/AC, Kabelstekker

042N0139

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: 9-22 spoel AB/AC, Type aanduiding: Kabelstekker, Kabelstekker

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing typeOndoorzichtig
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
BodymateriaalPA
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact materiaalCuZn (verzinkt)
Contacten2 + PE
Contactweerstand max. [mohm]4 mOhm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maatPg 9
Elektrische aansluiting formIndustriële vorm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in product9-22 spoel AB/AC
GoedkeuringCE
Grootte geleider, max. [mm2]1.5 mm²
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Kabel houder materialPA
Kabeldiameter [inch] [max.]0.28 in
Kabeldiameter [inch] [min.]0.18 in
Kabeldiameter [mm] [max]7.0 mm
Kenmerkend
Waarde
Kabeldiameter [mm] [min.]4.5 mm
Klemmenstrook materiaalPA
Material DescriptionAccessory Cable Plug Pg9, 6.3x0.8 Spade
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]176 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pakking mat.NBR
Pakking typeVlak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren elektromagneetspoel
ProductnaamKabelstekker
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
StekkertypeGM 209 J
Type aanduidingKabelstekker
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC250 V
Voedingsspanning [V] DC250.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
Werkstroom max. [A]16.00 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.026 Kilogram
Netto gewicht0.026 Kilogram
Volume0.147 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm