Danfoss logo
Toebehoren elektromagneetspoel, Kabelstekker-product-details

Toebehoren elektromagneetspoel, Kabelstekker

042N0120

Producttype: Accessoire, Type aanduiding: Kabelstekker, Gebruikt in product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 15

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
China RoHS exemption clauseNo
Contacten2 + 2E
Contactweerstand max. [mohm]15 mOhm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluiting formVorm A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in product018Z Spoeltype B018F Coil Type B042N Coil Type B
Grootte geleider, max. [mm2]0.7 mm²
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Kabellengte [inch]59.00 in
Kabellengte [m]1.500 m
KleurZwart
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren elektromagneetspoel
ProductnaamKabelstekker
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803
Tolerantie± 15%
Type aanduidingKabelstekker
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] DC230.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
Werkstroom max. [A]5.00 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.124 Kilogram
Netto gewicht0.118 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.416 Liter
EAN/UPC5702428314176