Danfoss logo
Spare part, EV220B 65-100, Service kit 032U7390

Onderdeel, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100

032U7390

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Servicekit, Functie: NC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichtings materiaalEPDM
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieNC
Gebruikt in productEV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionSpare part MOV Unit EV220B
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]120 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
OmschrijvingManuel Opening Unit
OpmerkingenHAND OPERATED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen magneetkleppen
ProductnaamServicekit
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingActuator set manual override
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.182 Kilogram
Netto gewicht0.167 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.218 Liter
EAN/UPC5702428450515