Onderdeel, EV224B NC 15 NBR
032U6156
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV224B NC 15 NBR, Servicekit, Functie: NC
032U6156
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdeling | 01 |
| Afdichtings materiaal | NBR |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NC |
| Gebruikt in product | EV224B NC 15 NBR |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | REVISIESET EV224 15 NBR NC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 2 x O-ringen voor vereffeningsdoorlaat2 x O-ringen voor stuursysteemComplete leidingarmatuurArmatuur met klepplaat/-veerSluitveerMembraanO-ring voor armatuurbuisO-ring voor spoel |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Diaphragm, actuator set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.09 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.081 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206438 |