Onderdeel, EV250B NO 18-22BD FKM
032U5322
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV250B NO 18-22BD FKM, Servicekit, Functie: NO
032U5322
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | FKM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NO |
| Gebruikt in product | EV250B NO 18-22BD FKM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | REVISIESET EV250B NO 18-22 BD FKM |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 4 x schroevenSteunveerMembraanGEEN actuatorunitO-ring voor spoel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Diaphragm, actuator set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.32 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.258 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214358 |