Onderdeel, EV250B NC 18-22B EPDM
032U5272
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV250B NC 18-22B EPDM, Servicekit, Functie: NC
032U5272
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NC |
| Gebruikt in product | EV250B NC 18-22B EPDM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | REVISIESET EV250B 18-22BD EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Diaphragm, armature set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.074 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.061 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180400 |