Onderdeel, EV250B NC 10-12BD FKM
032U5271
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV250B NC 10-12BD FKM, Servicekit, Functie: NC
032U5271
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | FKM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NC |
| Gebruikt in product | EV250B NC 10-12BD FKM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | REVISIESET VOOR EV250B 10/12BD FKM |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | Armatuur/klepplaatVeer op membraanO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Diaphragm, armature set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.058 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.049 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180394 |