Onderdeel, EV220B 40 FKM
032U1080
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV220B 40 FKM, Servicekit, Functie: NC
032U1080
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | FKM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NC |
| Gebruikt in product | EV220B 40 FKM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Spare part Service kit EV220 40 FKM |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 2 x O-ringen voor vereffeningsdoorlaat2 x O-ringen voor stuursysteemArmatuur met klepplaat/-veerVergrendelknop/borgmoer voor spoelO-ring voor armatuurbuisVeer/membraan |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Diaphragm, armature set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.169 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.153 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.342 Liter |
| EAN/UPC | 5702423006441 |